Schmalz

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

Saugvermögen von 75 l/min bis 195 l/min

Direkt zu den Produkten

IO-Link-Funktionalität erlaubt eine direkte Anbindung und Parametrierung über verschiedene Bussysteme

Übersichtliches Anwenderdisplay mit bedienerfreundlichen Tasten

Integrierte Luftsparfunktion (RD-Version) reduziert Energiekosten auf ein Minimum

Minimaler Platzbedarf dank Scheibenbauweise

Gewichtsoptimiertes Gehäuse ideal für hohe Beschleunigungen

Aufbau
  • Basiselement aus hochfestem Kunststoff
  • Anwenderdisplay (9) mit sieben Segmentanzeigen, Bedientastatur und Leuchtanzeige für Systemzustand
  • Elektrischer Anschluss (1) über Standard M12-Stecker wahlweise mit Potenzialtrennung
  • Integrierte Pneumatikventile für Schaltfunktionen NO, NC oder Impuls (2) und (8)
  • Kompaktejektor SMPi ist zusätzlich mit dem Power-Abblasmodul (4) ausgestattet, für extrem hohe Abblasleistung und Verkürzung der Ablösezeiten
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
Leistungsdaten
MetrischImperial
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Düsendurchmesser
Evakuierungsgrad
Saugvermögen (max.)
Steuerung Ventil
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 36 Ergebnissen

SMPi 15 NO VD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03336

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SMPi 15 NC VD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03337

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03338

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilImpulsventil
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SMPi 15 NO RD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03339

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SMPi 15 NC RD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03340

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SMPi 15 IMP RD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03341

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilImpulsventil
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SCPi 15 NO VD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03342

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SCPi 15 NC VD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03343

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03344

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilImpulsventil
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SCPi 15 NO RD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03345

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Saugvermögen (max.)75 (l/min)
Luftverbrauch Saugen115 (l/min)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb