SCPS-L HV 3-16 NO M12-5 PNP
Art-Nr.: 10.02.02.06057
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und höchstem Saugvermögen
Bauform | High Vacuum |
Düsengröße | 3-16 |
Düsengröße | 1,6 mm (dreistufig) |
Saugvermögen (max.) | 227 (l/min) |
Luftverbrauch Saugen | 102 (l/min) |
Schalldruckpegel frei | 80 (dB(A)) |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Elektrischer Anschluss | M12-5 |
Anschluss | G1/4" |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 37,5 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/2"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M4-IG |
H1 | 109 mm |
L1 | 224,5 mm |
L4 | 11,5 mm |
X2 | 28 mm |
Y2 | 28 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Evakuierungsgrad | 90 % |
Saugvermögen (max.) | 227 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 102 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 6,1 m³/h |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 257 l/min |
Düsengröße | 3-16 |
Düsendurchmesser | 1,6 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 12 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
Gewicht | 460 g |
Produktfamilie | SCPS-L |
Leistungsdaten
Leistungsdaten
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Gutes noch besser gemacht.
Die SCPS-Ejektoren sind jetzt auch mit einer 7-Segmentanzeige erhältlich!
Mit der neuen SCPSc-Baureihe wird die Bedienung noch einfacher:
Alle Systemzustände und Einstellwerte sind auf einen Blick ablesbar und das Produkt ist noch leichter konfigurierbar.