- NEU
- EFFIZIENT
Vakuum-Aggregate VH-TR Plus
Saugvermögen 25, 40, und 80 m³/h
Trockenlaufende Pumpe für vibrationsarmen Betrieb und kontinuierliche Förderung von Saugluft
Aktivierbare Energiesparfunktion ermöglicht Einsparpotenzial von über 50 %
Vakuum-Speicher sichert das Werkstück bei kurzzeitigem Stromausfall
Höchste Sicherheit dank Vakuum-Überwachung mit Visualisierung per Vakuum-Anzeige und Signalton
Anschlussfertige Komplettlösung für den sofortigen Einsatz ohne weiteren Installationsaufwand
Aufbau
Aufbau

- Trockenlaufende Vakuum-Pumpe (1) und Steuerung (2) mit Hauptschalter, CEE-Steckverbinder (3) und potenzialfreiem Kontakt (9) mit Freigabesignal
- Grundgestell (4) mit Speicher (5), integiertem Rückschlagventil und digitalem Vakuum-Schalter (6), optionale Rollen für mobilen Einsatz
- Vakuum-Anschluss inkl. Feststofffilter (7) zur Vermeidung von Schmutzeintrag in den Speicher sowie Kugelhahn (8)
Technische Daten
Technische Daten
- Saugvermögen: 25 bis 80 m³/h
- Max. Vakuum: 85 %
- Version: Plus mit trockenlaufender Pumpe, Steuerung und Energiesparfunktion
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |