- EFFIZIENT
ROB-SET ECBPMi IGUS
Art-Nr.: 10.03.01.00822
Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPMi an Leichtbauroboter
| mit | CobotPump mini |
| für | IGUS |
| Typ | ReBeL 4DOF/6DOF |
| enthält | Sauggreifer |
| und | Schrauben |
| Evakuierungsgrad | 60 (%) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lk | 425,5 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 43 mm |
| G1 | M4-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M3-AG |
| G4 | M8-AG |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugvermögen (max.) | 1,6 l/min |
| Evakuierungsgrad | 60 % |
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Nennleistung | 7,2 W |
| Nennstrom | 0,3 A |
| Elektrischer Anschluss | Winkel Steck M8, 8-pol |
| Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
| Schutzart IP | IP 40 |
| für | IGUS |
| Produktfamilie | ROB-SET-ECBPM |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
| Dokumentation | Sprache |
|---|---|
| Englisch |