Schmalz

Bestellhinweise

Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • EFFIZIENT

SB 325 265 3 IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.04.01.00072

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Saugvermögen (50 Hz)325 (m³/h)
Saugvermögen (60 Hz)390 (m³/h)
Vakuum (50 Hz)265 (mbar)
Vakuum (60 Hz)245 (mbar)
Nennleistung bei 50 Hz3 (kW)
Nennleistung bei 60 Hz3.6 (kW)
Spannung bei 50 HzD230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 HzD265V/Y460V ±10%
Spannung 60 HzS065
AusführungIE3:EU/CN/IND
ZulassungUL/CSA
ZulassungUL/CSA
Gewicht42.5 (kg)
FarbeRAL 7035 Lichtgrau
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 370  mm
B1 439  mm
d 10,2  mm
D2 60  mm
G1 G2"-IG
H 426  mm
L 494  mm
X1 290  mm
Y1 290  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 325  m³/h
Saugvermögen (50 Hz) 5.416,6  l/min
Saugvermögen (60 Hz) 390  m³/h
Vakuum (50 Hz) 265  mbar
Vakuum (60 Hz) 245  mbar
Schutzart IP IP 55
Nennleistung bei 50 Hz 3  kW
Nennleistung bei 60 Hz 3,6  kW
Spannung bei 50 Hz D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz D265V/Y460V ±10%
Schalldruckpegel bei 50 Hz 70,1  dB(A)
Schalldruckpegel bei 60 Hz 71  dB(A)
Gewicht 42,5  kg
Ausführung Aufbau IE3-TYP1
Zulassung UL/CSA
Ausführung IE3:EU/CN/IND
Produktfamilie SB
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Leistungsdaten
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb