Schmalz

Bestellhinweise

Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • EFFIZIENT

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER

Art-Nr.: 10.04.01.00145

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Saugvermögen (60 Hz)435 (m³/h)
Vakuum (60 Hz)340 (mbar)
Nennleistung bei 60 Hz6.6 (kW)
AusführungIE3:US/CAN
Spannung bei 60 HzYY230/Y460V ±10%
FarbeRAL 7035 Lichtgrau
ZulassungUL/CSA
mitElektropn. Reversierung
Gewicht110.5 (kg)
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 537  mm
B1 559  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-AG
H 646  mm
H2 134  mm
L 1.146  mm
X1 730  mm
Y1 506  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Max. Vakuum 340  mbar
Schutzart IP IP 55
Gewicht 110,5  kg
Spannung bei 60 Hz YY230/Y460V ±10%
Zulassung UL/CSA
Produktfamilie SB-ER
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb