EVE-KL 300 AC3 FU
Art-Nr.: 10.03.01.00834
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Spannung bei 50 Hz | 400-480V AC3 |
Spannung 60 Hz | 400-480AC3 |
mit | Frequenzumformer-Regelung |
Saugvermögen (60 Hz) | 325 (m³/h) |
Vakuum (60 Hz) | 850 (mbar) |
Zulassung | UL/CSA |
Nennleistung bei 60 Hz | 7.5 (kW) |
Gewicht | 340 (kg) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 483 mm |
B1 | 580 mm |
B2 | 91,5 mm |
G2 | G2"-IG |
G3 | G2-1/2"-IG |
G5 | M10-IG |
H | 541 mm |
L | 808 mm |
H1 | 624 mm |
L2 | 71 mm |
L1 | 956 mm |
Y1 | 300 mm |
X1 | 670 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Vakuum (60 Hz) | 850 mbar |
Saugvermögen (60 Hz) | 325 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | 400-480V AC3 |
Spannung bei 60 Hz | 400-480V AC3 |
Nennleistung bei 60 Hz | 7,5 kW |
Stromart | AC3 |
Stromtyp | Drehstrom |
Gewicht | 340 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation