Schmalz

Bestellhinweise

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Art-Nr.: 10.03.01.00350

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypDrehstrom
Spannung 60 HzS067
Spannung bei 60 HzYY230/Y460V ±10%
Saugvermögen (60 Hz)48 (m³/h)
Nennleistung bei 60 Hz1.3 (kW)
AusführungIE3:US/CAN
ZulassungUL/CSA
Gewicht40 (kg)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 270  mm
B2 50  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-IG
H 293  mm
L 561  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
Y1 190  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugvermögen (60 Hz) 48  m³/h
Spannung bei 60 Hz YY230/Y460V ±10%
Nennleistung bei 60 Hz 1,3  kW
Stromart AC3
Stromtyp Drehstrom
Ausführung IE3:US/CAN
Gewicht 40  kg
Schutzart IP IP 55
Produktfamilie EVE-TR
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Leistungsdaten
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb