Balgsauggreifer (rund)

Balgsauggreifer in runder Form sind vor allem für die Handhabung von unebenen und gewölbten Werkstücken geeignet. Durch ihre flache Form und ihr geringes Volumen greifen die Sauggreifer das Werkstück besonders schnell und positionsgenau.
 

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 4 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer FSGA VU1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 110 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) ab Ø110 mm

  • Durchmesser: 110 und 150 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte verschraubt

Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 100 bis 250 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR
  • Trägerplatte anvulkanisiert

Balgsauggreifer FSG VU1 (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 85 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR

Balgsauggreifer mit Dichtring

  • Durchmesser: 53 bis 200 mm
  • Werkstoff: NBR/NK
Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)
Auslaufartikel

Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)

  • Durchmesser: 25 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Anschlussnippel gesteckt