Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FGB 12 SI-55 N016

Art-Nr.: 10.01.06.04502

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Branchen: Universal

Baugröße12
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Faltenanzahl3.5
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
d 4,5  mm
d2 5  mm
D1 12  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 13  mm
Ds 11,9  mm
H 24,5  mm
H2 6,5  mm
Z (Hub) 11  mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Technische Daten
Attribut Wert
Faltenanzahl 3,5
Baugröße 12
Saugerwerkstoff Silikon SI
Saugkraft (-600mbar) 1,18  N
Volumen 0,96  cm³
Gewicht 1,3  g
Produktfamilie FGB
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb