Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FSGA 8 SI-40 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.06.05729

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße8
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]40 (Shore A)
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM3-AG
Faltenanzahl1.5
Vakuum-AnschlussM3-AG
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d2 3,5  mm
Dmax(S) 9,7  mm
dn 1  mm
Ds 8  mm
G1 M3-AG
H 13,8  mm
LG1 3  mm
SW1 5  mm
Z (Hub) 3,6  mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Technische Daten
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 40  Shore A
Baugröße 8
Faltenanzahl 1,5
Anschluss M3-AG
Werkstückradius min. (konvex) 4  mm
Volumen 0,17  cm³
Saugkraft (-600mbar) 0,58  N
Abreißkraft 1,7  N
Produktfamilie FSGA
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb