Schmalz

Dichtschnüre DI-SCHN

Durchmesser von 4 mm bis 12 mm

Direkt zu den Produkten

Profilierte Dichtschnur als Meterware für den Eigenbau von Sauggreifern in jeder gewünschten Form

Breites Spektrum an Durchmessern für unterschiedlichste Werkstücke

Aufbau
  • Widerstandsfähige Dichtschnüre in unterschiedlichen Durchmessern und Profilquerschnitten aus silikonfreiem Moosgummi
Technische Daten
  • Durchmesser: 4 bis 12 mm
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Art-Nr.: 10.07.04.00052

Dichtschnur

Außendurchmesser D4 (mm)
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Art-Nr.: 10.07.04.00001

Dichtschnur

Außendurchmesser D6 (mm)
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Art-Nr.: 10.07.04.00002

Dichtschnur

Außendurchmesser D8 (mm)
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

Art-Nr.: 10.07.04.00005

Dichtschnur

Außendurchmesser D8 (mm)
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)
FormSchlitz
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Art-Nr.: 10.07.04.00003

Dichtschnur

Außendurchmesser D10 (mm)
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Art-Nr.: 10.07.04.00004

Dichtschnur

Außendurchmesser D12 (mm)
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb