Schmalz

Flachsauggreifer SAOF (oval)

Direkt zu den Produkten

Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken

Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält auch bei geölten Blechen höchsten Querkräften stand

Flachsauggreifer in ovaler Bauform für längliche Werkstücke (Profile, Rohre) oder flache Werkstücke mit Stegen

Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch bei leicht gewölbten Oberflächen

Anvulkanisierter Nippel vermeidet Schäden und Stillstand durch Saugerverlust

Aufbau
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAOF aus NBR in ovaler Bauform mit Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • In zwei Werkstoffhärten (45 Shore, 60 Shore) lieferbar
Technische Daten
  • Abmessungen: 50 x 16 bis 180 x 90 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 10 von 80 Ergebnissen

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Art-Nr.: 11.01.42.03689

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)180x90
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/2-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00550

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00521

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00551

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00511

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00553

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00518

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00555

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00527

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00530

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)50x16
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM14x1.5-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb