Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009

Art-Nr.: 10.01.01.13956

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße90
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
ProduktfamilieSUF
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
Dmax(S) 98,1  mm
Ds 90  mm
G1 M10x1.25-IG
H 18,5  mm
LG1 6  mm
Z (Hub) 7  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugkraft (-600mbar) 328  N
Abreißkraft 328  N
Volumen 34,3  cm³
Werkstückradius min. (konvex) 150  mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6  mm
Baugröße 90
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Gewicht 90,5  g
Produktfamilie SUF
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb