SUF 90 NBR-55 G1/4-IG
Art-Nr.: 10.01.01.14065
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
| Baugröße | 90 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Produktfamilie | SUF |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 98,1 mm |
| Ds | 90 mm |
| dn | 5,1 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 35,4 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Hub) | 7 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugkraft (-600mbar) | 328 N |
| Abreißkraft | 328 N |
| Volumen | 34,3 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 150 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
| Baugröße | 90 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 99,8 g |
| Produktfamilie | SUF |
| Faltenanzahl | 0 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation