SUF 40 HT1-60 G1/8-AG
Art-Nr.: 10.01.01.14107
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | G1/8"-AG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 44 mm |
Ds | 40 mm |
dn | 4,1 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 23,2 mm |
LG1 | 7,5 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft (-600mbar) | 61 N |
Abreißkraft | 61 N |
Volumen | 3,8 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 17,1 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation