Art-Nr.: 10.01.01.00521
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4"-AG |
Hochreißfester Werkstoff Vulkollan VU1 hält enormen Belastung stand
Unempfindlich gegen Öle dank guter chemischer Beständigkeit
Temperaturbeständig bei niedrigen (- 40 °C) und höhere Temperaturen (+ 80 °C, kurzfristig bis + 100 °C)
Abrieb von nur ca. 10 - 12 mm³ nach DIN 53516 ermöglicht bis zu 20-fach höhere Standzeit als Standard-NBR
Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken

1 - 10 von 12 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.01.00521
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4"-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.00522
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 80 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4"-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.00523
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 95 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4"-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.00524
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 80 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.00525
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 95 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.00547
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.00550
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/8"-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.00556
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 15 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/8"-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.00557
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 15 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/8"-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.00558
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Materialhärte [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/8"-IG |