SUF 30 SI-55 G1/8-IG
Art-Nr.: 10.01.01.14101
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materialeigenschaft | FDA-fähig |
| Produktfamilie | SUF |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 33,3 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| H | 25,7 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Hub) | 3 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugkraft (-600mbar) | 34 N |
| Abreißkraft | 34 N |
| Volumen | 1,6 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 35 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 12 g |
| Produktfamilie | SUF |
| Faltenanzahl | 0 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation