Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04192

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl1.5
ProduktfamilieFSGA
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d2 9,9  mm
Dmax(S) 26,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 22,5  mm
G1 G1/8"-IG
H 35  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (Hub) 9  mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Technische Daten
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65  Shore A
Baugröße 25
Faltenanzahl 1,5
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 20  mm
Volumen 3,15  cm³
Saugkraft (-600mbar) 5,3  N
Abreißkraft 17,3  N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4  mm
Gewicht 6,8  g
Produktfamilie FSGA
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb