Schmalz

Bin-Picking-Sauggreifer SVE

Saugfläche (Ø) 53 mm

Direkt zu den Produkten

Extrem dünne Dichtlippe zur optimalen Anpassung an Ecken, Kanten sowie Freiformflächen

Stabilisierende innere Abstützkontur zur sicheren Handhabung von unterschiedlichen Produkten

Großer Nenndurchfluss kompensiert Leckagen bei unterschiedlichsten Werkstücken

FDA-konformes Silikon für den direkten Lebensmittelkontakt

Aufbau
  • Sauger (1) mit äußerst dünner und weicher Dichtlippe
  • Innere Abstützkontur für bestmögliche Anpassung an das Werkstück
  • Verwendung von 1-teiligen, steckbaren Anbindungselementen (2) für schnellen Wechsel des Saugers
  • Anbindungselement mit Außengewinde und integrierter Dichtung
Technische Daten
  • Durchmesser: 33 mm und 53 mm
  • Werkstoff: PU, SI-MD (Einsatz im Lebensmittelbereich)
Branchen
  • •Lebensmittel
  • •Logistik
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 5 von 5 Ergebnissen

SVE 53 PU-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00257

Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke

Branchen: Universal | Logistik

Baugröße53
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1G3/8"-AG
SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00258

Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke

Branchen: Universal | Logistik | Lebensmittel

Baugröße53
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1G3/8"-AG
SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00281

Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke

Branchen: Universal | Logistik

Baugröße33
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1G1/8"-IG
SVE 33 PU-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00267

Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke

Branchen: Universal | Logistik

Baugröße33
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1G3/8"-AG
SVE 33 PU-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00280

Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke

Branchen: Universal | Logistik

Baugröße33
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1G1/8"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb