Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
Dk | 14,80 mm |
Ds | 30 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 13,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 26,90 N |
Volumen | 1,67 cm³ |
Baugröße | 30 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
Nippelfamilie | SC 040 |
Gewicht | 2,50 g |
Produktfamilie | SFF |
Bestellhinweise: SFF 30 SI-55 SC040