Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SFF 15 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14275

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
Dmax(S) 16  mm
Ds 15  mm
dn 4  mm
G1 G1/8-IG
LG1 8  mm
H 26,5  mm
SW1 14  mm
Z (Hub) 1  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Abreißkraft 5,8  N
Saugkraft (-600mbar) 5,8  N
Volumen 0,6  cm³
Baugröße 15
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60  Shore A
Gewicht 6,2  g
Produktfamilie SFF
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb