SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG
Art-Nr.: 10.01.06.04422
Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Produktfamilie | SFB1 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| d2 | 13,7 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 35,7 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Hub) | 10 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Abreißkraft | 39,9 N |
| Volumen | 7,5 cm³ |
| Baugröße | 40 |
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
| Produktfamilie | SFB1 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation