Handventile

Manuelle Ventile zur Steuerung bzw. Unterbrechung von Vakuum/Druckluft.
 

Zweiwege Kugelventile KVZ

  • Nennweite: 8 bis 50 mm
  • Nenndurchfluss: 10 bis 310 m³/h

Dreiwege Kugelventile KVD

  • Nennweite: 6 bis 25 mm
  • Nenndurchfluss: 5 bis 55 m³/h

Handschiebeventile HSV

  • Nennweite: 7 bis 24 mm
  • Nenndurchfluss: 6 bis 50 m³/h

Fußunterbrecher FU

  • Nennweite 7,2 mm
  • Nenndurchfluss 6 m³/h