Art-Nr.: 10.03.01.00626
CobotPump zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter
Branchen: Universal
| Saugvermögen (max.) | 12 (l/min) |
| Nennleistung | 13 (W) |
| Spannung | 24V - DC |
| Nennstrom | 0.6 (A) |
| Max. Vakuum | 750 (mbar) |
| Einsatztemperatur | 5 ... 45 °C |
| Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |