Schmalz

Elektrische Vakuum-Erzeuger ECBPMi MATCH

Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPMi für End-of-Arm Ecosystem MATCH

Direkt zu den Produkten

Anschlussfertiges Handling-Set zur einfachen Montage und Inbetriebnahme (Plug & Work)

Volle Kompatibilität mit der MATCH-Plattform (passendes Schnellwechselmodul RMQC für Robotertyp muss separat bestellt werden)

Vielfältige Einsatzbereiche durch wechselbare Sauggreifer

Einsparung von Druckluftverschlauchung durch rein elektrischen Betrieb

Aufbau
  • Anschluss passend für alle Schnellwechselmodule RMQC der MATCH-Plattform (1)
  • Umlaufende Zustandsanzeige (2)
  • Intuitive Bedienung durch Bedienoberfläche mit kapazitiven Tasten (3)
  • Inklusive Flach- und Balgsauggreifer (4)
Technische Daten
  • Passend für Schnellwechselmodul RMQC MATCH
  • Handhabung saugdichter Werkstücke bis 3 kg
  • Enthält Vakuum-Erzeuger und Greifer
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

ECBPMi 24V-DC MATCH

Art-Nr.: 10.03.01.00661

CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter

Branchen: Universal

Saugvermögen (max.)1.6 (l/min)
Nennleistung7.2 (W)
Spannung24V - DC
Nennstrom0.3 (A)
Einsatztemperatur0 ... 40 °C
AusführungSchnellwechselsystem MATCH

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb