Kompakt, effizient und einfach zu reinigen durch integrierte Vakuum-Erzeugung
Optimale Abdichtung und Haltekraft auch beim Greifen an Ecken und Kanten durch speziellen Bin-Picking-Sauggreifer
Schnelle Qualitätskontrolle des Werkstücks durch optionales Schwenkmodul
Geringes Gewicht und dynamische Geometrie dank additiver Fertigung
MRK-Tauglichkeit
Aufbau
Aufbau

- Flansch (1) inklusive Pneumatikanschlüsse
- Grundmodul (2) mit integriertem Vakuum-Schalter VSi, pneumatischem Vakuum-Erzeuger und Schalldämpfer (optional)
- Schwenkeinheit (3), einseitig schwenkbar um 45° (optional)
- Aktor-Schnellwechsler (4)
Technische Daten
Technische Daten
- Saugvermögen bis 180 l/min
- Vakuum-Erzeugung integriert oder extern
- Dichtelement: Bin-Picking-Sauggreifer mit Schnellwechselfunktion
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 8 von 8 Ergebnissen