Schmalz

Garras de flujo SCGS

Capacidad de aspiración de 270 l/min a 650 l/min

Ir directamente a los productos

Diseño estrecho y compacto ideal para espacios reducidos

La superficie de ventosa con un labio de sellado suave y flexible amortigua y sella muy bien las superficies estructuradas

El flujo volumétrico muy alto permite un agarre seguro, incluso con materiales porosos

El consumo mínimo de aire reduce los costes de funcionamiento

La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso

Diseño
  • Cuerpo básico de aluminio no anodizado con generación de vacío integrada accionada por aire comprimido, para montaje lateral (2)
  • Dos conexiones de aire comprimido (aspirar / descargar) (3/4)
  • Conducto de escape (1)
  • Boquilla de conexión de ventosa (5) de aluminio (conforme a la FDA)
  • Ventosas (6) de SI-MD, SI-HD y NBR-ESD electrostáticas conformes a la FDA; gran diámetro nominal para alto caudal
  • Superficie de garra de POM (7)
Datos técnicos
  • Diseño estrecho: 25 mm
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de ventosa: 20 mm a 50 mm
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Industrias
  • Compuestos de fibra
  • Electrónica
  • Envases
  • Solar
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Montaje
Sectores
Familia de productos

1 - 1 de 1 resultados

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo: 10.01.30.00796

Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados

Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
MontajePlaca de montaje
Función adicionalConexión de aire de escape axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta