Schmalz

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 3 mm a 88 mm

Ir directamente a los productos

Amplia gama de diámetros y materiales para una gran variedad de piezas (resistente a la temperatura, disipador, casi sin huellas).

2,5 pliegues aseguran una alta fuerza de aspiración y una efectiva amortiguación de las piezas sensibles

Recorrido muy grande de la ventosa gracias a los pliegues suaves y flexibles.

El labio sellador suave y cónico se adapta de forma óptima a superficies alabeadas

Las superficies de apoyo en la parte inferior (a partir de un diámetro de 52 mm) evitan la deformación permanente de las piezas de paredes finas

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa FSG (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FG (2) con 2,5 pliegues y boquilla de conexión (1)
  • Todas las boquillas encajadas
  • Ventosas a partir de un diámetro de 52 mm, con soporte de apoyo en la cara inferior
  • Ventosa de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
Datos técnicos
  • Diámetro: 3 a 88 mm
  • Material: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD
  • Ventosa encajada en la boquilla
Industrias
  • Alimentos
  • Batería
  • Electrónica
  • Envases
  • Farmacéutica
  • Madera
  • Plástico
  • Solar
  • Universal
  • Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Señalización
Sectores

1 - 10 de 193 resultados

FSG 3 HT1-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.03711

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
FSG 3 HT1-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.03716

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
  • NUEVO
FSG 3 HT1-ESD-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.06264

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
  • NUEVO
FSG 3 HT1-ESD-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.06265

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
FSG 3 NBR-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.03712

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
FSG 3 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.03717

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
FSG 3 NBR-CO-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.03714

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.03719

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
FSG 3 SI-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.03713

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG
FSG 3 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.03718

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues2.5
Familia de productosFSG

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta