Schmalz

Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 22 mm a 125 mm

Ir directamente a los productos

Adaptación y sellado óptimos también con piezas curvas; muy buen efecto de amortiguación durante la colocación en la pieza

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas

Elevada rigidez del pliegue superior proporciona una muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa SAB con 1,5 pliegues de NBR, ranura especial y apoyo interior
  • Ventosa SAB vulcanizada en la boquilla de conexión, resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
Datos técnicos
  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Familia de productos
Número de pliegues
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 52 resultados

SAB 22 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.01650

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño22
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAB 22 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.01663

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño22
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
Número de pliegues1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.01197

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.01198

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8"-HE
Número de pliegues1.5
SAB 30 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.01203

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
Número de pliegues1.5
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00803

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SAB 40 NBR-60 M16-AG

N° de artículo: 10.01.06.03617

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM16-AG
Número de pliegues1.5
SAB 40 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.01054

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
Número de pliegues1.5
SAB 40 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00924

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAB 50 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.06.00996

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño50
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAcero
ConexiónM10-AG
Número de pliegues1.5

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta