Schmalz

Placas de ventosa SHF

Superficie de ventosa (Ø) de 125 mm a 210 mm

Ir directamente a los productos

El labio sellador suave se adapta de forma óptima a las piezas de trabajo irregulares

El canto sellador doble interior proporciona un sellado óptimo en superficies lisas y rugosas

La estructura especial de la cara inferior permite aplicaciones con la más alta dinámica y tiempos de ciclo cortos

El sello puede ser cambiado rápidamente y sin herramientas

Diseño
  • Ventosa SHF compuesta de junta anular (3) y placa soporte (1) de aluminio
  • Conexión lateral (2) cerrada de forma estándar con tapón roscado (seguro antiadhesión)
  • La junta anular se une de forma segura con la placa soporte (cambio sin herramientas)
  • Canto sellador doble interior (4) para mejor hermetización en superficies rugosas
  • El accesorio de válvula palpadora se puede pedir separado; para el montaje, utilice seguro para tornillos de firmeza media
  • Malla filtrante opcional
Datos técnicos
  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NK
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte
Industrias
  • Madera
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 3 de 3 resultados

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.11788

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño125
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ConexiónG1/4"-HE
SHF 210 NK-45 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.11814

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño210
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SHF 160 NK-45 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.12025

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño160
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta