Schmalz

Ventosas planas SAFT-C

Ir directamente a los productos

Ventosa modular con pezón reutilizable mediante un simple tornillo de montaje desde abajo

Disco de fricción resistente al desgaste y optimización de la fuerza de fricción mediante dos componentes de elastómero

No es necesaria la separación durante el reciclaje, ya que la ventosa está hecha completamente de plástico

La superficie de apoyo estructurada impide la embutición profunda y soporta las mayores fuerzas laterales incluso en hojas aceitosas

El labio de sellado suave también se adapta a las superficies ligeramente curvadas

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa SAFT-C con labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Uso en combinación con mecanizados especiales
  • Ventosa y disco de fricción separados y hechos de elastómeros distintos
  • Ventosa hecha completamente de material plástico (sin refuerzo de metal)
  • La ventosa y el disco de fricción se pueden cambiar independientemente de la boquilla de conexión a la ventosa
Datos técnicos
  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.11938

Ventosa plana (red.) p/ mayor dinámica en superf. plana y aceitosa

Tamaño60
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.11940

Ventosa plana (red.) p/ mayor dinámica en superf. plana y aceitosa

Tamaño80
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM10-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta