Schmalz

Garras de agujas SNG-DL

Ir directamente a los productos

Diseño robusto con gran carrera para condiciones duras y piezas pesadas

El diámetro de la aguja puede seleccionarse para adaptarse a la aplicación individual

El cilindro neumático de doble efecto minimiza los tiempos de ciclo

La extensión sincronizada de las agujas garantiza una manipulación segura de las piezas

La brida de amarre adaptadora opcional permite una adaptación perfecta a otros componentes de montaje

Diseño
  • Robusta carcasa de aluminio
  • 24 agujas (3)
  • Control mediante aire comprimido (doble) para extraer (1) y retraer (2) las agujas
  • Conexión opcional de la pinza de agujas mediante placa de montaje
  • Ángulo de inmersión 45°
Datos técnicos
  • Número de agujas: 24
  • Diámetro de las agujas: 24
  • Carrera de las agujas: 17,5 mm
Industrias
  • Compuestos de fibra
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de agujas
Diámetro de aguja
Sectores

1 - 3 de 3 resultados

SNG-DL 1.2 24

N° de artículo: 10.01.29.00011

Garra de agujas "SNG-DL" muy robusto

Número de agujas24
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)17.5 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 2.0 24

N° de artículo: 10.01.29.00012

Garra de agujas "SNG-DL" muy robusto

Número de agujas24
Diámetro de aguja2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)17.5 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-D 24 1.2 V

N° de artículo: 10.01.29.00009

Garra de agujas "SNG-D" muy robusto

Número de agujas24
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)7 (mm)
Función adicionalRecorrido variable
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 10,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta