El imán permanente permite una manipulación segura sin suministro eléctrico
Diseño compacto y bajo peso
El anillo de fricción fácilmente reemplazable absorbe elevadas fuerzas laterales
Diseño robusto para su uso en celdas de soldadura
Debido a la posibilidad de enclavamiento también es óptimo para piezas alargadas
Diseño

- Robusta carcasa de aluminio (4) con imán permanente (2)
- Anillo de fricción (5) de cambio rápido fijado a clip (5)
- Modelo biestable: en caso de caída del suministro de aire comprimido (6), se mantiene la posición "Agarrar" (A) o "Soltar" (B)
- Rosca de conexión standard (1) en la tapa; rosca de fijación (3) para soportes en tres lados de la garra
- Posibilidades de fijación mediante el sistema de soporte HTS para montar una garra en el tooling de manipulación; modelo HTS...D para el montaje en bloque y montar dos garras
- SGM-S con control de émbolo para la detección de la posición del émbolo mediante sensor
Datos técnicos
- Diámetro: 30 a 70 mm
- Fuerza de retención: 35 a 290 N
- Aplicaciones universales
Industrias
- •Automóvil
- •Metal
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 20 resultados

N° de artículo: 10.01.17.00184
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes, Fondo de carcasa de acero inoxidable
| Tamaño | 30 |
| Enchufe | G1/8"-HE |
| Fuerza de retención máx. con anillo de fricción | 35 (N) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |

N° de artículo: 10.01.17.00185
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes, Fondo de carcasa de acero inoxidable
| Tamaño | 40 |
| Enchufe | G1/4"-HE |
| Fuerza de retención máx. con anillo de fricción | 100 (N) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |

N° de artículo: 10.01.17.00200
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
| Tamaño | 30 |
| Enchufe | G1/8"-HE |
| Fuerza de retención máx. con anillo de fricción | 35 (N) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Función adicional | Sensor PNP |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |

N° de artículo: 10.01.17.00201
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
| Tamaño | 40 |
| Enchufe | G1/4"-HE |
| Fuerza de retención máx. con anillo de fricción | 100 (N) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Función adicional | Sensor PNP |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |

N° de artículo: 10.01.17.00202
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
| Tamaño | 50 |
| Enchufe | G1/4"-HE |
| Fuerza de retención máx. con anillo de fricción | 180 (N) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Función adicional | Sensor PNP |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |

N° de artículo: 10.01.17.00203
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
| Tamaño | 70 |
| Enchufe | G1/4"-HE |
| Fuerza de retención máx. con anillo de fricción | 290 (N) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Función adicional | Sensor PNP |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |