Schmalz

Brida del robot con fijación SXT-RF-CL

Para diámetros de tubo de 40 y 60 mm

Ir directamente a los productos

Abrazaderas de tubo duraderas y ligeras, optimizadas para procesos altamente dinámicos con la máxima velocidad de salida

Peso optimizado, posible con sistema de 1 y 2 tubos

Compatible con los sistemas de herramientas (diámetro de tubo de 40 o 60 mm)

Interfaz de robot industrial estandarizado según la ISO 9409-1

Diseño
  • Conexión de brida a interfaz del robot (2)
  • Versión de 1 y 2 tubos (1)
  • Diámetros de tubo de 40 y 60 mm
  • Abrazaderas de tubo (3), uso como solución encajable o acoplable (4)
Datos técnicos
  • Diámetros de tubo de 40 y 60 mm
  • Interfaz para herramientas de 1 y 2 tubos
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Forma
Dmk
Diámetro interior d
Sectores
Familia de productos

1 - 8 de 8 resultados

SXT-RF-CL-125-40

N° de artículo: 10.07.13.00002

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
MaterialAluminio
Dmk125 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 1 x 40
SXT-RF-CL-125-60

N° de artículo: 10.07.13.00004

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
MaterialAluminio
Dmk125 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 1 x 60
SXT-RF-CL-160-40

N° de artículo: 10.07.13.00003

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
MaterialAluminio
Dmk160 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 1 x 40
SXT-RF-CL-160-60

N° de artículo: 10.07.13.00005

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
MaterialAluminio
Dmk160 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 1 x 60
SXT-RF-CL-D-125-40

N° de artículo: 10.07.13.00006

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
Anchura B360 (mm)
MaterialAluminio
Dmk125 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 2 x 40
SXT-RF-CL-D-125-60

N° de artículo: 10.07.13.00008

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
Anchura B360 (mm)
MaterialAluminio
Dmk125 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 2 x 60
SXT-RF-CL-D-160-40

N° de artículo: 10.07.13.00007

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
Anchura B360 (mm)
MaterialAluminio
Dmk160 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 2 x 40
SXT-RF-CL-D-160-60

N° de artículo: 10.07.13.00009

Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas

Longitud L460 (mm)
Anchura B360 (mm)
MaterialAluminio
Dmk160 (mm)
Diseño de aplicaciónTubo 2 x 60

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta