Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

 

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

SAUG-SFG 50 SI-HD-65

N° de artículo: 10.01.30.00993

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Altura H32.5 (mm)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 25  mm
d 17,5  mm
Dmax(S) 51,5  mm
Ds 50,3  mm
H 32,5  mm
L 36  mm
Z (Recorrido) 4,2  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI-HD
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta