Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SET ROB-SET 63 YASKAWA

N° de artículo: 10.01.17.00602

Brida completa para la conexión con los robots de peso ligero

Industrias: Automóvil | Metal

Diseño de aplicaciónJuego de robots
Dmk63 (mm)
paraYASKAWA
Peso134 (g)
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Rosca G1M6-HE
Temperatura de uso °C
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 75  mm
d 30  mm
D1 81  mm
d1 6,1  mm
D2 34  mm
d3 6,1  mm
Dmk 63  mm
D mk1 50  mm
G1 M6-HE
G2 M6-HE
H 17,5  mm
H1 22,5  mm
W 30  °
Datos técnicos
Atributo Valor
Ángulo 15  °
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta