SET ROB-SET 31.5 FANUC
N° de artículo: 10.01.17.00603
Brida completa para la conexión con los robots de peso ligero
Industrias: Automóvil | Metal
| Diseño de aplicación | Juego de robots |
| Dmk | 31.5 (mm) |
| para | FANUC |
| Peso | 132 (g) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Rosca G1 | M6-HE |
| Temperatura de uso | °C |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 16 mm |
| D1 | 81 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 4,1 mm |
| d3 | 6,1 mm |
| Dmk | 31,5 mm |
| D mk1 | 64 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M6-HE |
| G2 | M6-HE |
| G3 | M4-HE |
| H | 17 mm |
| H1 | 22 mm |
| W | 45 ° |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ángulo | 22,5 ° |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación