GR-E SGM-HPm 40 DES 0.7 SET
N° de artículo: 10.01.17.00648
Elementos de ag para pinzas magn. para la adaptación al contorno del componente y proceso de aplicación
Industrias: Automóvil | Metal
| Diseño de aplicación | Garra magnética SGM-HPm |
| Tamaño | 40 |
| Función | Destacando |
| Modelo | SET |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| G1 | M4-MA |
| H | 21,1 mm |
| H2 | 5,4 mm |
| L | 39 mm |
| X1 | 31 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de uso | °C |
| Peso | 66 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación