Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

N° de artículo: 10.05.02.00246

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño nominal8 (mm)
Tensión24V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Rosca conexiónG1/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,00 ... 10,00 bar
Margen de presión de control [bar]3,0 ... 10,0
Flujo nominal42 (m³/h)
Rosca G1G1/8"-HE
Temperatura de uso °C
Tensión DC24 V - DC
Datos de diseño
Atributo Valor
B 16,8  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
H 40,8  mm
H1 58,7  mm
L 175,6  mm
L1 213,8  mm
X1 19  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta