Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

STV-W G1/8-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00355

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Industrias: Automóvil | Metal

Peso15 (g)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
Rosca G1G1/8"-MA
Diámetro del tubo flexible exterior4 (mm)
MaterialLatón
Superficieniquelado
Temperatura de uso-20 ... 80 °C
Datos de diseño
Atributo Valor
d 4  mm
D1 9  mm
G1 G1/8"-MA
H 14,5  mm
H1 18  mm
L 17,5  mm
L1 23,5  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta