Schmalz

Generadores de vacío End-of-Arm

Los generadores de vacío de End-of-Arm eléctricos y neumáticos están diseñados para su uso en robots ligeros y robots industriales. Son adecuados para su uso en robótica móvil, en procesos totalmente automatizados con tiempos de ciclo y evacuación bajos, y en entornos de colaboración entre humanos y robots (HRC).

Filtrar resultados

Diámetro de paso D mk1
Capacidad de aspiración (máx.)
Grado de evacuación
Señalización
Sectores
Familia de productos
  • EFICIENTE

Sets de manipulación ECBPi

  • Generador de vacío incluyendo la brida, la garra y el cable de conexión
  • Posibilidad de cambiar la garra de forma flexible
  • Capacidad de aspiración hasta 12 l/min y vacío máx.: 75 %
  • Adecuado para la operación con robots ligeros y robots
Ver 10 de 10 productos
  • EFICIENTE

Sets de manipulación ECBPMi

  • Set compuesto de generador de vacío, brida, ventosa y cable de conexión
  • La ventosa se cambia flexiblemente
  • Capacidad de aspiración de hasta 1,6 l/min
  • Vacío máx.: 60 %
Ver 18 de 18 productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta