Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO
  • EFICIENTE

ZUB VH 4CAS

N° de artículo: 10.01.27.02333

Accesorios

Diseño de aplicaciónVakuum Aggregat VH
Diámetro exterior D60 (mm)
Altura H100 (mm)
Peso3.08 (kg)
contiene4 Lenkrollen + 8 Schrauben
Datos de diseño
Atributo Valor
L 60  mm
B 60  mm
H 100  mm
D 60  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
contiene 4 Lenkrollen + 8 Schrauben

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta