Resultados de la búsqueda de "yaskawa"
Usa construcci | CobotPump |
para | YASKAWA |
Tipo | HC10DT (<2022) |
Usa construcci | CobotPump |
para | YASKAWA |
Tipo | HC10DT (<2022) |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC10DT <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC10DT <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC20DT-B12 <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC20DT-B12 <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC10DT <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC10DT <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC20DT-B12 <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HC20DT-B12 <2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
Usa construcci | Efector final de vacío |
para | Yaskawa |
Usa construcci | Efector final de vacío |
para | Yaskawa |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
con | plano aspirante FXCB |
para | YASKAWA |
Tipo | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Control | Abierta sin corriente |
Usa construcci | Conjunto de robots |
Diámetro circular D mk | 63 mm |
para | YASKAWA |
Peso | 134 g |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Rosca G1 | M6-HE |
Temperatura de trabajo | °C |
Usa construcci | Conjunto de robots |
Diámetro circular D mk | 63 mm |
para | YASKAWA |
Peso | 134 g |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Rosca G1 | M6-HE |
Temperatura de trabajo | °C |
Diámetro circular D mk | 80 mm |
Número de travesaños | 2 |
para | YASKAWA |
Tipo | hc20dt |
Norma | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 385,7 g |
Diámetro circular D mk | 80 mm |
Número de travesaños | 2 |
para | YASKAWA |
Tipo | hc20dt |
Norma | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 385,7 g |