Schmalz

Instrucciones de pedido

El Vacuum Operation Center VOC se suministra como producto listo para conectar.

 

Repuestos disponibles: interruptor de proximidad, manómetro de vacío, filtro, tamiz, aceite, válvula de sujetador, accesorios, bomba de vacío

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VOC-AD-S-100-A

N° de artículo: 10.01.27.01764

Vacuum Operation Center con acumulator separador de liquidos y control d. sistema mediante válvulas

Longitud L940 (mm)
Anchura B1000 (mm)
Altura H2200 (mm)
Capacidad de aspiración (máx.)100 (m³/h)
Volumen del acumulador60 (l)
FunciónDrenaje automático
Potencia nominal a 50 Hz2.7 (kW)
Tensión a 50 Hz330 - 400 V - trifásico
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 1000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2200  mm
L 940  mm
L1 1000  mm
Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta