REIB-RING SGM 30 PU-55N° de artículo: 10.01.17.00136Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnéticaTamaño30Diámetro exterior D29.5 (mm)Diámetro interior d19 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM 40 PU-55N° de artículo: 10.01.17.00137Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnéticaTamaño40Diámetro exterior D40 (mm)Diámetro interior d26 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM 50 PU-55N° de artículo: 10.01.17.00138Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnéticaTamaño50Diámetro exterior D50 (mm)Diámetro interior d35 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM 70 PU-55N° de artículo: 10.01.17.00139Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnéticaTamaño70Diámetro exterior D68 (mm)Diámetro interior d51 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM-HP 40 PU-55N° de artículo: 10.01.17.00373Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnética SGM-HPTamaño40Diámetro exterior D40 (mm)Diámetro interior d32 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM-HP 50 PU-55N° de artículo: 10.01.17.00381Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnética SGM-HPTamaño50Diámetro exterior D50 (mm)Diámetro interior d41.5 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM-HP 30 PU-55N° de artículo: 10.01.17.00385Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnética SGM-HPTamaño30Diámetro exterior D29.5 (mm)Diámetro interior d20.5 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65N° de artículo: 10.01.17.00410Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnética SGM-HT-HPTamaño30Diámetro exterior D29.5 (mm)Diámetro interior d20.5 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65N° de artículo: 10.01.17.00411Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnética SGM-HT-HPTamaño40Diámetro exterior D40 (mm)Diámetro interior d32 (mm)Mostrar másMostrar menos
REIB-RING SGM-HT-HP 50 HT2-65N° de artículo: 10.01.17.00412Anillo de fricciónDiseño de aplicaciónGarra magnética SGM-HT-HPTamaño50Diámetro exterior D50 (mm)Diámetro interior d41.5 (mm)Mostrar másMostrar menos