Schmalz

Ventosas planas SAF HT2

Ir directamente a los productos

El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas

El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en superficies ligeramente curvadas e irregulares

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa SAF de HT2 con labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla de conexión vulcanizada (resistencia muy alta)
Datos técnicos
  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 12 resultados

SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12349

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12348

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12350

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12352

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12353

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12354

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12356

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12357

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12358

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12360

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño60
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta