Schmalz

Instrucciones de pedido

El eyector compacto SCPS / SCPSc / SCPSi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor, abrazadera para raíl DIN, filtro, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación, sistema del aire de extractor

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCPS 07 M G02 NO M12-5 PNP

N° de artículo: 10.02.02.06756

Eyector compacto con control de ahorro de aire integrado en diseño estrecho

Tamaño de tobera07
Eyectores compactos de formaPotencia de soplado
ConexiónG1/8"(1)-G1/8"(2)
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (máx.)16 (l/min)
Consumo de aire aspiración22 (l/min)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Modelo de protección IPIP 65 (con conector)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FuncionalidadFunción de ahorro de aire digital
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M12x1-MA
H1 117,8  mm
L1 105  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Eyectores compactos de forma Potencia de soplado
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño de tobera 07
Grado de evacuación 85  %
Capacidad de aspiración (máx.) 0,98  m³/h
Capacidad de aspiración (máx.) 16  l/min
Consumo de aire aspiración 1,35  m³/h
Consumo de aire aspiración 22  l/min
Consumo de aire soplado 7,2  m³/h
Consumo máx. de aire soplado 120  l/min
Nivel acústico libre 63  dB(A)
Nivel acústico de aspiración 58  dB(A)
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido 4  mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío 4  mm
Peso 0,21  kg
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Margen de presión (presión operativa) [psi] 43,5 ... 87,0
Capacidad de aspiración máx. 0,57  cfm
Consumo de aire aspiración 0,78  cfm
Consumo de aire soplado 4,24  cfm
Vacío máx. -25,1  inHg
Válvula de mando Abierta sin corriente
Familia de productos SCPS
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Lo bueno, aún mejor.

Los eyectores SCPS ahora también están disponibles con una pantalla de 7 segmentos.
La nueva serie SCPSc facilita aún más el funcionamiento:
Todos los estados del sistema y los valores de ajuste pueden leerse de un vistazo y el producto es aún más fácil de configurar.

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta