SFE 22 POM
N° de artículo: 10.02.01.01767
Schmalz Fixation Element
| Diámetro del orificio | 22 (mm) |
| Anchura B | 31.5 (mm) |
| Altura H | 45 (mm) |
| Longitud L | 80 (mm) |
| Rosca G1 | G3/8"-HE |
| Rosca G2 | M27x1.5-HE |
| Conexión de aire comprimido | G3/8"-HE |
| Conexión de ventosa | G1/4"-HE |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 31,5 mm |
| d1 | 11 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| G1 | G3/8"-HE |
| G2 | M27x1.5-HE |
| G3 | G1/4"-HE |
| G4 | M6-HE |
| G5 | M6-HE |
| H | 45 mm |
| H2 | 6,5 mm |
| L | 80 mm |
| L2 | 26,5 mm |
| L3 | 24,5 mm |
| L4 | 42,5 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Polioximetileno |
| Peso | 110,6 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación