Schmalz

Ventosas planas SHFN

Ir directamente a los productos

El labio sellador suave se adapta de forma óptima a las piezas de trabajo irregulares

El labio sellador con canto sellador interior proporciona un sellado óptimo en superficies rugosas y lisas

La estructura especial de la cara inferior permite aplicaciones con la más alta dinámica y tiempos de ciclo cortos

El inserto integrado aumenta la estabilidad en condiciones operativas difíciles

Opcional con malla antisuciedad para su uso en entornos polvorientos

Diseño
  • Ventosa SHFN (3) adaptable compuesta de ventosa SFH (2) y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa insertada en la boquilla de conexión, en el modelo SHFN...E, boquilla de conexión enroscada en refuerzo vulcanizado
  • Aletas en la superficie de la ventosa para mayor estabilidad en el modelo sin refuerzo
  • Opcionalmente con junta anular de esponja especial y/o válvula palpadora
  • Desconexión individual de ventosas no ocupadas mediante válvula palpadora opcional; impide la penetración de aire infiltrado
Datos técnicos
  • Diámetro: 50 a 85 mm
  • Material: NK
  • Boquilla de conexión encajada o placa soporte vulcanizado

Filtrar resultados

Tamaño
Material de ventosa
Número de pliegues
Rosca G1
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 29 resultados

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11689

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.11694

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.11690

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11693

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

N° de artículo: 10.01.01.11696

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

N° de artículo: 10.01.01.11695

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

N° de artículo: 10.01.01.11698

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

N° de artículo: 10.01.01.12216

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ConexiónG1/4-IG
ModeloE
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV

N° de artículo: 10.01.01.11699

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E

N° de artículo: 10.01.01.12197

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
ModeloE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta